Publikovat produkty
ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

  • Automatically initiates a 1.1 gpf or 1.6 gpf flush based on how long the user remains in sensor range
  • Buttons on top of the flush valve enable manual flushing with a full or reduced flush in case of power outage or at restroom visitor’s discretion
  • Employs an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Fixed metering bypass and no external volume adjustment to ensure water conservation
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_ecos-111
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011594
  • Název ETIMElectronic toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika