Publikovat produkty
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    MIFAB® BIG-O Series HDPE rotational molded oil interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), internal air relief by-pass, adjustable oil draw-off assembly (1 1/2″) on each side, double vent connections (3″) on each side, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Specifikace
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabig-max-hdpe-oil-interceptor
    • Skupina výrobkůInterceptors
    • Skupina produktůOil Interceptors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
    • Kód ETIMEC010271
    • Název ETIMOil/petrol/grease trap
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
    • Číslo OmniClass23-27 37 13
    • Název OmniClassOil Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING