Publikovat produkty
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

MIFAB® Series BV1300 in-line gate type manual operated backwater valve, lacquered cast iron body with automatic PVC flapper valve and a bronze gate valve manually controlled by a recessed handle underneath the floor cover connected to a bronze non-rising threaded control rod.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBV1300
  • Skupina výrobkůBackwater Valves
  • Skupina produktůHorizontal Backwater Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves