Publikovat produkty
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

MIFAB® C1220 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body, secondary closure plug and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws.
Specifikace
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotac1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Skupina výrobkůCleanouts
  • Skupina produktůFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures