Publikovat produkty
C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw
MIFAB

C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw

MIFAB® C1430-RD Series cast bronze cleanout plug with round, smooth, stainless steel access cover (specify diameter) and 3 ½” long anchor screw.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC1430-RD
  • Skupina výrobkůCleanouts
  • Skupina produktůAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
  • Název OmniClassCleanouts
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING