Publikovat produkty
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
MIFAB

R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow

MIFAB® R1270 Series Combined Large Sump Roof Drain and Secondary Overflow System, consisting of 24” x 42 “ galvanized sump receiver, two lacquered cast iron roof drain bodies with 15” diameter anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stop, one 4” ABS overflow standpipe and two self-locking polyethylene dome strainers with a combined free area of 250 square inches.
Specifikace
  • SKUs: R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1278
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacombined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké