Publikovat produkty
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

MIFAB® F1100-AS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and “AS” angle satin finished nickel bronze strainer with vandal resistant stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB® F1100-AS Series.)
Specifikace
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING