Publikovat produkty
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

MIFAB® F1100-C-N Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and 7” (178) or 9” (235) (specify N7 or N9) (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-N Series.)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu