Publikovat produkty
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (”SD6”) square 6” x 6” (152 x 152) (specify material finish) strainer with solid hinged cover and secondary grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-SD Series.)
Specifikace
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1100-c-sd-square-floor-drain
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Hinged Grates
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké