Publikovat produkty
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Specifikace
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCDrain covers
  • Kód UNSPSC40141739
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage