Publikovat produkty
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

MIFAB® F1510 Series lacquered cast iron floor drain with deep sump body, wide anchor flange, weepholes, and adjustable collar with square heavy duty ductile iron hinged tractor grate with four piece surface membrane clamp, sediment bucket and free area of 51 in² (32,903²).
Specifikace
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage