Publikovat produkty
F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin
MIFAB

F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin

MIFAB® F1570 Series powder epoxy coated heavy duty parking area catch basin with anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section (specify material finish) grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Specifikace
  • SKUs: F1570-A, F1570-B, F1570-C, F1570-D, F1570-E
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1570-heavy-duty-parking-area-catch-basin
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké