Publikovat produkty
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

MIFAB® F1590 Series powder epoxy coated drain with offset bottom outlet, anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section ductile iron grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Specifikace
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké