Publikovat produkty
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

MIFAB® F1600-C Series lacquered cast iron floor drain with upper and lower bodies and anchor flanges, cast iron membrane clamp rings with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, neoprene expansion compensator, and standard reinforced (specify diameter) satin finished (specify material finish) strainer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Isolation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains