Publikovat produkty
F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-P Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Specifikace
  • SKUs: F1832-P, F1833-P, F1834-P
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaf1830-p-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Popis Uniclass 2015Drainage equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains