Publikovat produkty
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

MIFAB® FS1930-FL Series 12” x 12” x 8” deep 16 gauge, All Type 304 (CF8) stainless steel sanitary floor area and indirect waste drain complete with cast stainless steel secured rim and grate with allen key vandal proof stainless steel screws, stainless steel anchor flange with weepholes and anti-splash dome strainer.
Specifikace
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafloor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • Skupina výrobkůFloor Sinks
  • Skupina produktůStainless Steel Floor Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu