Publikovat produkty
FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

MIFAB® FS1530 Series 8” x 4” x 4” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFS1530
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ac_35
  • Popis Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste