Publikovat produkty
FS520-30 Deep PVC Floor Sink
MIFAB

FS520-30 Deep PVC Floor Sink

FS520-30 PVC floor sinks are manufactured out of PVC material to provide the ultimate in sanitary design. PVC material has excellent resistance to chemicals such as the acids contained in fruits, vegetables and fats. The smooth, uniform surface is easy to clean and the floor sink will not chip or rust. PVC floor sinks are lightweight for easier handling, installation and transportation. PVC floor sinks are available with optional dome bottom strainer and with full, three-quarter or half PVC, nickel bronze or stainless steel grate configurations.

Specifikace
  • FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafs520-30-deep-pvc-floor-sink
  • Skupina výrobkůFloor Sinks
  • Skupina produktůSquare Floor Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains