Publikovat produkty
HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® HY-1000-NPB Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, non freeze low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Specifikace
  • SKUs: HY-1004-NPB, HY-1006-NPB, HY-1008-NPB, HY-1010-NPB, HY-1012-NPB, HY-1014-NPB, HY-1016-NPB, HY-1018-NPB, HY-1020-NPB, HY-1022-NPB, HY-1024-NPB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahy-1000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůWall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings