Publikovat produkty
HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant

MIFAB® HY-6000-NPB Series A.S.S.E. 1019-B certified self draining, non freeze, lawn/ground hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty galvanized steel pipe, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant opens the hydrant, box and prevents unauthorized use. Hydrant inlet connection complete with drain port tapped for 1/8” (3) N.P.T.
Specifikace
  • SKUs: HY-6001-NPB, HY-6002-NPB, HY-6003-NPB, HY-6004-NPB, HY-6005-NPB, HY-6006-NPB, HY-6007-NPB, HY-6008-NPB, HY-6009-NPB, HY-6010-NPB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahy-6000-npb-lawn-ground-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings