Publikovat produkty
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specifikace
  • SKUs: MC-35
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu