Publikovat produkty
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

Specifikace
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůUniversal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors