Publikovat produkty
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Application

  • Provides easy access to valves and controls that extend outside of the finished wall, needing protection by an enclosed box.

Product Features

  • The depth of the valve box can be modified to meet all the valve and control requirements.
  • When required, vision panels, louvers, engraved plates can be supplied, along with special holes for pipes or conduits.
Specifikace
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaasvb-valve-boxes
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůValve Boxes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors