Publikovat produkty
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

MIFAB®’s HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 and MH-601 lacquered cast iron siphonic roof drain with wide anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral 2” water dam and ductile iron air baffle / inducer with Type 304 stainless steel Allen key hardware.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMH-301_401_501_601
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains