Publikovat produkty
MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant
MIFAB

MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant

MIFAB® MHY-30 Series exposed type, self draining, moderate climate low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Specifikace
  • SKU: MHY-30
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamhy-30-moderate-climate-exposed-wall-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůWall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings