Publikovat produkty
MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® MHY-35 Series encased type, self draining, low lead moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant integral vacuum breaker.Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant.
Specifikace
  • SKU: MHY-35
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamhy-35-encased-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůWall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings