Publikovat produkty
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

MIFAB® MHY-68 Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Specifikace
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamhy-68-yard-hydrant
  • Skupina výrobkůHydrants
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCHydrants
  • Kód UNSPSC40141726
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment