Publikovat produkty
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

MIFAB® MI-EC Series of flexible rubber end caps manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 with inside knurling for superior pipe grip and Type 300 Series of stainless steel clamp tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screw. MI-EC Series of end caps are tested and certified to I.A.P.M.O. Standard PS 90-06 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikace
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-ec-150-end-cap
  • Skupina výrobkůCouplings
  • Skupina produktůOther Couplings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Číslo OmniClass23-27 49 13
  • Název OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING