Publikovat produkty
MI-G Grease Interceptor
MIFAB

MI-G Grease Interceptor

MIFAB MI-G Series sanitary, acid-resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid(s). Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101 and A.S.M.E. A112.14.3 and be so marked.
Specifikace
  • SKUs: MI-G-0, MI-G-1, MI-G-2, MI-G-3, MI-G-4, MI-G-5, MI-G-6, MI-G-7
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-g-1-grease-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké