Publikovat produkty
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Specifikace
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůOil Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC010271
  • Název ETIMOil/petrol/grease trap
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké