Publikovat produkty
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
Specifikace
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-solid-lb-solids-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůSediment and Solid Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Číslo OmniClass23-39 45 23 13
  • Název OmniClassSolid Waste Detectors for Other Solids
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING