Publikovat produkty
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)
    MIFAB® CL Series (specify size) piston operated water hammer arrestor with hard drawn seamless “K” copper body, RYTON PPS piston with double o-rings (Parco # 5778-80) and CDA 360 brass M.P.T. connection. Certified to the A.S.S.E. 1010-1996 and ANSI A112.26.1M Standards.
    Specifikace
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamwh-piston-water-hammer-arrestor
    • Skupina výrobkůWater Hammer Arrestors
    • Skupina produktůPiston Type
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Číslo OmniClass23-27 43 00
    • Název OmniClassPipe Fittings
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké