Publikovat produkty
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Specifikace
  • Small Promenade Deck Drain

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotar1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • Datum zveřejnění2021-09-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage