Publikovat produkty
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Specifikace
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotar1200-jd-str
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Sump Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains