Publikovat produkty
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

MIFAB® R1220-PR Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, square adjustable collar and standard 12” (305) square hinged ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 51 square inches.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR1220-PR
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage