Publikovat produkty
SD7000 Light Duty Shower Drain
MIFAB

SD7000 Light Duty Shower Drain

MIFAB® SD7000 Series Shower Drain with ABS, or lacquered cast iron body, membrane clamp, adjustable strainer with stainless steel grate.
Specifikace
  • SKUs: SD7001, SD7002, SD7101, SD7102
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasd7000-light-duty-shower-drain
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Popis Uniclass 2015Drainage equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu