Publikovat produkty
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

MIFAB® T1350-FL Series 12” wide, 7 3/4” deep, 12” long, non sloped modular trench drain with lacquered cast iron body sections. Each body has a 2” wide anchor flange cast into each side recessed 2” down from the top. Bodies have a radiused bottom and flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size) and bottom outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size). 12” long, Class E, H-20 ductile iron grates are provided as standard (Suffix –4). End caps and catch basins are also available.
Specifikace
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůTrench Drains » All
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains