Publikovat produkty
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®’s T1800-PB-13 series channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 12″ (300 mm) internal width. Interconnecting channels sections are made from high strength Polymer Concrete and available in sloping and non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with a standard galvanized steel edge rail which is mechanically embedded in the channel.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, and catch basins are available accessories. System comes complete with 4″ preformed bottom outlets at neutral locations. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůTrench Drains » All
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-25
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu