Publikovat produkty
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

MIFAB® T300 Series 6” wide, 2 7/8” deep, 39.40” long, non sloped trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has tabs on both sides of the body, for rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends and a radiused bottom. End and bottom outlets are available in 2” no hub connections. 20” long polypropylene grates are provided as standard (Suffix –HPP) along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. Class A, B and C grates are also available with H-20 and / or ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.
Specifikace
  • SKUs: T300
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůTrench Drains » All
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage