Publikovat produkty
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Archivovány

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Specifikace
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamilgard-309
  • Skupina výrobkůSliding Doors
  • Skupina produktůEssence™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 15 15
  • Název OmniClassClad Wood Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors