Publikovat produkty
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Archivovány

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Specifikace
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamilgard-715
  • Skupina výrobkůMetal-Framed Skylights
  • Skupina produktůThermally Improved Aluminum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors