Publikovat produkty
KXR6 PFD
Archivovány

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPFD-E
  • Skupina výrobkůVRF PFD
  • Skupina produktůAccessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-18
  • Číslo vydání2
Související
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3030
  • Název CSI UniFormat IICooling Generating Systems