Publikovat produkty
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Nippu is a stackable table for lecture rooms and multifunctional interiors. Thanks to the ingenious frame construction the table provides plenty of space for each person sitting at the table, even when they are arranged in groups. Nippu is easy to gang tightly into rows or against each other, which enables different kinds of formations. The table tops are quickly and easily snapped off without any tools. The table tops and frames can be also transported and stored in carts. There is also available a modesty panel, which can be fixed on or inside the frame.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNippu
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůDesks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)745
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Popis Uniclass 2015Office tables
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Číslo OmniClass23-21 13 00
    • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS