Číslo položky: | classicfront |
---|---|
Výrobce: | Moelven Modus |
Kategorie produktu: | System walls |
Skupina produktu: | Glazed walls |
Výška (mm): | 3000 |
Hloubka (mm): | 98 |
Datum publikování: | 2016-10-12 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Classic-... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.moelven.com/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Tjenester/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Godkjenn... |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/moelven-modus/product/classicfront
Materiál hlavní: | Glass |
---|---|
Sekundární materiál: | Wood |
Navrženo: | Norway |
Vyrobeno: | Norway |
BIMobject kategorie: | Stěny - Přepážky |
---|---|
IFC klasifikace: | Wall |
UNSPSC název: | Wall finishing materials |
UNSPSC kód: | 301615 |
Uniclass 2.0 Kód: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Popis: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Kód: | EF_25 |
Uniclass 2015 Popis: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Kód: | 25 |
NBS Reference Popis: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Číslo OmniClass: | 23-15 11 11 |
Název OmniClass: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®