Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Fire Front

Číslo položky: firefront
Výrobce: Moelven Modus
Kategorie produktu: System walls
Skupina produktu: Glazed walls
Datum publikování: 2016-10-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Wood
Navrženo: Norway
Vyrobeno: Norway

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 2.0 Kód: EE-25
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kód: EF_25
Uniclass 2015 Popis: Wall and barrier elements
NBS Reference Kód: 25
NBS Reference Popis: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Číslo OmniClass: 23-15 11 11
Název OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®