Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Flush Front NY 75 Glass

Číslo položky: flush_front_glass_wall_75
Výrobce: Moelven Modus
Kategorie produktu: System walls
Skupina produktu: Glazed walls
Výška (mm): 3000
Datum publikování: 2018-08-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo:
Vyrobeno: Norway

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Glass curtainwalling
UNSPSC kód: 30151806
Uniclass 1.4 Kód: JH11
Uniclass 1.4 Popis: Curtain walling
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Popis: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Popis: Aluminium window walls
NBS Reference Kód: 25-10-20
NBS Reference Popis: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Číslo OmniClass: 23-13 33 27 11
Název OmniClass: Curtain Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny