Publikovat produkty
Flush Front T 10 Full
Moelven Modus

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Specifikace
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflush_front_solid_wall_10
  • Skupina výrobkůSystem walls
  • Skupina produktůPartition walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGlass curtainwalling
  • Kód UNSPSC30151806
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 15
  • Název OmniClassWood Wall Panels

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText