Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Flush Front NY 75 Full

Číslo položky: flush_front_wall_75
Výrobce: Moelven Modus
Kategorie produktu: System walls
Skupina produktu: Partition walls
Výška (mm): 3000
Datum publikování: 2018-08-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiál hlavní: Oak
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Norway
Vyrobeno: Norway

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Curtain Wall
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Popis: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Popis: Curtain walling systems
NBS Reference Kód: 25-10-20
NBS Reference Popis: Curtain Walling Systems
Číslo OmniClass: 23-13 33 27 11
Název OmniClass: Curtain Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny