Publikovat produkty
7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Features

From intimate galley kitchens to large gourmet workstations, Align™ faucets bring a refreshed modern look to your home. Simple lines create the contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • features Duralock™ quick connect system for easy installation
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • included side spray for convenient cleaning at the sink
  • aerated stream for everyday cleaning
  • standard design mounts on the sink or countertop
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • limited lifetime warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamoen-2054
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůAlign
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké