Publikovat produkty
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
    Mora Armatur
    Archivovány

    Mora MMIX Shower System S5

    Head showerset with diverter and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180933 Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
    Specifikace
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota130313
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMora MMIX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1216
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures